Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hoch belastbarer Schleifstift, schwarz, Nr. 600

Hoch belastbarer Schleifstift, schwarz, Nr. 600

[Features]
· For Precision Finishing.
· Special high-hardness stainless steel shank realizes firm operability and suppleness.
· Capable of precision machining thanks to the shank, which bends less.
· Machining time is significantly shortened as work can be done with high loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB-L005DSF
THB-R005DSF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Body
(mm)
Trusco Code Mass Features

16.07 €

5 Arbeitstage 9310-57502.2gFor Precision Finishing.

16.07 €

5 Arbeitstage 6323-74782.3gFor Precision Finishing.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Interner Schleifstein Type Einzelstück Particle Size(#) 600
Shape mit Zylinder Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3
Details Type Diamond blade diameter(mm) 0.5 Blade Length(mm) 3
Overall Length(mm) 50 Max. Rotational Speed(rpm) 80000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support