Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamant-Schleifstift

Diamant-Schleifstift

[Features]
· Natural diamonds with good shapes are carefully selected and used. Proprietary electrodeposition technology is employed for unfaltering fixture of diamond particles to provide exceptionally long service life.
· Although it can be used dry, grinding fluid can be used to improve accuracy, finish, sharpness and life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T1-100M
T1-102M
T1-103M
T1-120M
T1-122M
T1-140M
T1-143M
T1-146M
T1-271M
T1-529M
T1-821M
T1-831M
T2-120M
T2-146M
T2-531M
T2-628M
T2-646M
T2-840M
T2-841M
T3-020M
T3-101M
T3-120M
T3-140M
T3-146M
T3-160M
T3-261C
T3-262C
T3-271C
T3-288C
T3-531M
T3-552C
T3-553C
T3-554C
T3-628M
T3-646M
T3-804M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Shape Shaft Diameter
(mm)
Specifications, blade diameter x blade length x entire length Specifications, blade diameter x entire length Specifications, angle Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.61.5×10.0×20.0mm-6.0°320000299-69520.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.62.2×10.0×20.0mm-10.0°320000299-69610.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.62.5×10.0×20.0mm-12.0°320000299-69790.3g

7.36 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.61.8×10.0×20.0mm-3.6°320000128-11600.3g

7.36 €

5 Arbeitstage 140Mit Konusgewinde, runde Spitze1.62.5×7.0×20.0mm-4.7°320000128-11940.4g

7.36 €

6 Arbeitstage 140Mit Konusgewinde, flache Spitze1.61.8×10.0×20.0mm-4.7°320000128-12240.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder1.60.8×10.0×20.0mm--320000299-69870.2g

7.36 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder1.61.4×10.0×20.0mm--320000128-12830.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.63.0×5.3×20.0mm-30°320000299-70020.5g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kugelförmig1.6-2.0×20.0mm-320000299-70450.3g

7.36 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig1.61.4×7.0×20.0mm-5.9°320000128-23610.2g

7.36 €

5 Arbeitstage 140Kugelförmig1.6-2.5×20.0mm-320000128-23790.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig2.351.8×10.0×44.5mm-3.7°80000128-11781.2g

10.18 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder2.351.4×10.0×44.5mm--80000128-12911.2g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Kugelförmig2.35-1.2×44.5mm-150000128-20421.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Gehäuseausführung2.351.8×3.5×44.5mm--80000128-21151.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder2.351.6×4.0×44.5mm--80000128-22631.3g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Mit Konusgewinde, flache Spitze2.351.6×7.0×44.5mm-6.7°80000128-24171.2g

10.18 €

5 Arbeitstage 140Mit Konusgewinde, flache Spitze2.351.2×7.0×44.5mm-3.3°80000128-24411.2g

20.22 €

5 Arbeitstage 140Umgekehrter Kegel34.8×9.7×44.5mm-8.0°60000128-25812.8g

11.05 €

5 Arbeitstage 100Kegelförmig31.8×10.0×44.5mm-8.5°105000128-11511.8g

11.06 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig31.8×10.0×44.5mm-3.7°105000128-11861.9g

11.05 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig31.8×10.0×44.5mm-4.7°105000128-12411.9g

11.05 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder31.4×10.0×44.5mm--80000128-13051.8g

11.06 €

5 Arbeitstage 140Flach34.7×0.5×44.5mm--88000128-13302.1g

19.83 €

5 Arbeitstage 100Kegelförmig33.0×23.2×53.0mm-6.0°50000144-10782.3g

19.83 €

5 Arbeitstage 100Kegelförmig34.0×24.8×53.0mm-50000144-10862.4g

11.06 €

5 Arbeitstage 100Kegelförmig33.0×4.7×45.0mm-30°67000144-11412.3g

30.58 €

5 Arbeitstage 100Kegelförmig310.0×5.2×45.0mm-90°60000144-13703.3g

11.06 €

5 Arbeitstage 140Kugelförmig3-1.2×44.5mm-105000128-20512.1g

11.06 €

5 Arbeitstage 100Kugelförmig3-3.0×45.0mm-105000144-10352.1g

19.83 €

5 Arbeitstage 100Kugelförmig3-4.0×45.0mm-105000144-10432.3g

19.83 €

5 Arbeitstage 100Kugelförmig3-5.0×45.0mm-88000144-10512.6g

11.06 €

5 Arbeitstage 140Gehäuseausführung31.8×3.5×44.5mm--105000128-21232.1g

11.06 €

5 Arbeitstage 140mit Zylinder31.6×4.0×44.5mm--80000128-22712.1g

11.05 €

5 Arbeitstage 140Kegelförmig31.2×8.0×44.5mm-105000128-23011.8g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Kataphorese-Stange Type Einzelstück Material/abrasive Diamant

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support