Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

CBN-Schleifstift

CBN-Schleifstift
  • Mengenrabatt

[Features]
· Ideal for machining ferrous metals.
· As it has micro crushing power (autogenous action), stable processed surfaces can be produced.
· Heat resistance is better than diamond at about 1,400°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T3-047BM
T3-048BM
T3-120BM
T3-122BM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications, blade diameter x blade length x entire length Specifications, tip angle Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass

20.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5×9.7×44.5mm15°80000374-80062.6g

20.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.0×11.2×44.5mm15°50000374-80143.4g

11.05 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.8×10.0×44.5mm3.7°105000374-80311.9g

11.06 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5×7.0×44.5mm5.8°105000374-80492.0g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Einzelstück Particle Size(#) 140 Shape Kegelförmig
Material/abrasive CBN Shaft Diameter(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support