Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Diamant-Schleifstift, Scheibenform

Diamant-Schleifstift, Scheibenform
  • Mengenrabatt

[Features]
· It is an integrally processed high-precision shank.
· The use of synthetic diamond leads to a much flatter disc.
· Uses rust-resistant stainless steel.
· Higher rigidity compared to a mandrel type.
[Applications]
· Groove filling.
· Cutting.
· Surface processing.
· Chamfering.
· Deburring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T3-167DM-05
T3-167DM-10
T3-169DM-14
T3-173DM-14
T3-175DM-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications, blade diameter x blade length x entire length Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass Features Application

25.73 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7×0.5×45mm40000352-31792.4gIt is an integrally processed high-precision shank. It uses synthetic diamond to realize a flatter disc. It adopts rust resistant stainless steel. It is more rigid than the mandrel type.Groove filling. Cutting. Face Milling. Chamfering. Deburring.

25.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7×1.0×45mm40000352-32252.6gIt is an integrally processed high-precision shank. It uses synthetic diamond to realize a flatter disc. It adopts rust resistant stainless steel. It is more rigid than the mandrel type.Groove filling. Cutting. Face Milling. Chamfering. Deburring.

27.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 9×1.4×45mm40000352-31872.9gIt is an integrally processed high-precision shank. It uses synthetic diamond to realize a flatter disc. It adopts rust resistant stainless steel. It is more rigid than the mandrel type.Groove filling. Cutting. Face Milling. Chamfering. Deburring.

35.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13×1.4×40mm30000352-33063.4gIt is an integrally processed high-precision shank. It uses synthetic diamond to realize a flatter disc. It adopts rust resistant stainless steel. It is more rigid than the mandrel type.Groove filling. Cutting. Face Milling. Chamfering. Deburring.

41.54 €

5 Arbeitstage 15×1.0×40mm30000352-33143.0gIt is an integrally processed high-precision shank. It uses synthetic diamond to realize a flatter disc. It adopts rust resistant stainless steel. It is more rigid than the mandrel type.Groove filling. Cutting. Face Milling. Chamfering. Deburring.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamantscheibe, Profildorn Particle Size(#) 140 Shape Flach
Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3 Material Stainless steel (SUS303), synthetic diamond

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support