Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

CBN-Schleifstift, Scheibenform

CBN-Schleifstift, Scheibenform
  • Mengenrabatt

[Features]
· It is an integrally processed high-precision shank.
· Uses rust-resistant stainless steel.
· CBN is ideal for processing ferrous metals.
· Higher rigidity compared to a mandrel type.
[Applications]
· Grooving
· Cutting
· Surface Processing
· Chamfering
· Deburring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T3-167BM-05
T3-173BM-14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications, blade diameter x blade length x entire length Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass Features Application

25.47 €

5 Arbeitstage 7×0.5×45mm40000352-31522.4gIt is an integrally processed high-precision shank. It adopts rust resistant stainless steel. CBN is ideal for processing ferrous metals. It is more rigid than the mandrel type.Groove Filling, Cutting, Face Milling, Chamfering, Deburring

35.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13×1.4×40mm30000352-32843.4gIt is an integrally processed high-precision shank. It adopts rust resistant stainless steel. CBN is ideal for processing ferrous metals. It is more rigid than the mandrel type.Groove Filling, Cutting, Face Milling, Chamfering, Deburring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamantscheibe, Profildorn Particle Size(#) 140 Shape Flach
Material/abrasive CBN Shaft Diameter(mm) 3 Material Stainless Steel (SUS303) CBN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support