Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schmale, gekröpfte Sechskantschlüssel (4-teiliger Satz)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6103-F

Teilenummer
6103-F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Head Width
(mm)

18.51 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108/setExtremely thin type with 10 mm width head. Can be used in even narrower work spaces with ultra-thin head. Flat shape with superior pushing force effectively prevents screws from coming out.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Sonstige Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 108 Set Content(mm) 2.5、3、4、5
Set Content(piece) 4 Trusco Code 327-2150

Sie befinden sich auf der Seite für Schmale, gekröpfte Sechskantschlüssel (4-teiliger Satz), die Teilenummer ist 6103-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6103-F.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support