Satz langer Mikro-Inbusschlüssel (6-teiliger Satz)【6 Stk. pro Packung】

Satz langer Mikro-Inbusschlüssel (6-teiliger Satz)

[Features]
· Both ends are chamfered which makes it easy to insert into hex sockets.
· Stable quality is provided by excellent heat treatment.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MELS610

Teilenummer
MELS610
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass Features

9.08 €

6 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 26 g/setDouble-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Width across flat dimension(mm) 2 / 0.71 / 1.5 / 2.5 / 0.89 / 1.27
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5 Set Content(piece) 6
Trusco Code 376-6136

Sie befinden sich auf der Seite für Satz langer Mikro-Inbusschlüssel (6-teiliger Satz), die Teilenummer ist MELS610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MELS610.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support