Teilenummer
|
---|
ATL0300 |
ATL0500 |
ATL0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 170 | 75 | 396-0871 | 22g | ||
7.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 206 | 90 | 396-0897 | 60g | ||
9.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 228 | 90 | 396-0901 | 75g |
Loading...
Type | Ausführung T | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | T-shaped handle type hex wrench which securely fits your hands and is easy to use. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften