• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-förmiger Hohlschlüssel, Kugelkopf, kurz (Kurzhals / Zoll)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBS900BS

Teilenummer
HBS900BS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Accessory

55.96 €

4 Arbeitstage 74 g/setMITOLOY's original shape designed based on customers' opinions. It has a short underneck, making it easy to use in narrow places. The ball point section is given high-precision broaching with the maximum inclination angle of 30°.Holder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 9
Trusco Code 411-4451

Sie befinden sich auf der Seite für L-förmiger Hohlschlüssel, Kugelkopf, kurz (Kurzhals / Zoll), die Teilenummer ist HBS900BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBS900BS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support