• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Klappbarer Hohlschlüsselsatz“ (6-teilig / Kugelkopf / Messer-Ausführung)【6 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HW100MB

Teilenummer
HW100MB
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

27.89 €

6 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 218gCompact and easy-to-use 6 piece set. Easy to grip for easier tightening. Can be pulled out to your desired angle from the stored state for more efficient working.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Knife-shaped Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 2.5、3、4、5、6、8 Trusco Code 274-1211

Sie befinden sich auf der Seite für „Klappbarer Hohlschlüsselsatz“ (6-teilig / Kugelkopf / Messer-Ausführung), die Teilenummer ist HW100MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HW100MB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support