Teilenummer
|
---|
THP-3 |
THP-8 |
THP-17 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 199 | 100 | 411-4795 | 133g | |
22.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 273 | 180 | 411-4914 | 460g | ||
43.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 340 | 220 | 411-4761 | 935g |
Loading...
Type | Ausführung T | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften