• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelkopf-Inbusschlüssel (mit Magic Ring)【1-9 Stk. pro Packung】

Kugelkopf-Inbusschlüssel (mit Magic Ring)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G369-9S
G369-R30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Features Accessory Material Hardness

72.16 €

9 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1.5 ~ 10Set Product--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109450125-3051-Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151178) Chrome plated.HolderChrome Vanadium SteelHRC57~60

9.33 €

4 Arbeitstage 3Single Item12820---125-36389Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151178) Chrome plated.-Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support