• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkopf-Inbusschlüssel (mit Magic Ring)

Kugelkopf-Inbusschlüssel (mit Magic Ring)

[Features]
· Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent Acquired: No. 3151178)
· Made of chrome plated chrome vanadium steel processed up to HRC57 to 60.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G369-R60

Teilenummer
G369-R60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Hardness

9.86 €

4 Arbeitstage 50Because a spring steel ring is attached to the ballpoint portion, it catches and holds on tight to hex screws. (Patent No: 3151181) Chrome plated.Chrome Vanadium SteelHRC57~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 6
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 184 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 32
Trusco Code 125-3662

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Inbusschlüssel (mit Magic Ring), die Teilenummer ist G369-R60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G369-R60.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support