• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Inbusschlüssel“ (mit Fangkugel)

„Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Inbusschlüssel“ (mit Fangkugel)

[Features]
· In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 100° for better usability.
· Made from chrome vanadium steel.
· The length in the short direction is set to approximately half the conventional standard, extremely effective for working in confined spaces.
· Equipped with a catcher ball at the tip (3 mm or more).
· The hardness is HRC 53-57.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTV100-30

Teilenummer
TTV100-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material

9.66 €

4 Arbeitstage 8In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 103° for better usability.Chrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 3
Single Product/Set Classification Single Item Overall length (L dimension)(mm) 126 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 10
Trusco Code 330-4060

Sie befinden sich auf der Seite für „Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Inbusschlüssel“ (mit Fangkugel), die Teilenummer ist TTV100-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTV100-30.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support