Hersteller-Teilenummer: TTV100-40
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 7.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTV100-40
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 142 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 12 |
Trusco Code | 330-4078 | Mass(g) | 16 | Features | In order to prevent fingertips from touching the work surface, the bend angle is increased from the conventional 90° to 104° for better usability. |
Material | Chrome Vanadium Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für „Kurzhals, 100°, langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel“ (mit Fangkugel), die Teilenummer ist TTV100-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTV100-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften