• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Satz Kugelkopf-Inbusschlüssel (7-teilige Messer-Ausführung)【7 Stk. pro Packung】

Satz Kugelkopf-Inbusschlüssel (7-teilige Messer-Ausführung)

[Features]
· Hex bar wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation.
· Pull out just the sizes required just like pocketknives.
· Folding type is convenient for carrying.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNB7S

Teilenummer
TNB7S
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Hardness

15.06 €

7 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 128Hex bar wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation. Can be used by drawing out only the required size, like a pocket knife. Folding type is convenient for carrying. Surface is finished with black oxide.Chrome Vanadium SteelHRC52~56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Knife-shaped Tip Type Ballpoint Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Set Product Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Trusco Code 366-8975

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Kugelkopf-Inbusschlüssel (7-teilige Messer-Ausführung), die Teilenummer ist TNB7S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNB7S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support