• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Piolan Maler-Abdeckband Y-09-GR/Y-09-CL

Piolan Maler-Abdeckband Y-09-GR/Y-09-CL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y09CL-50MM
Y09CL-100MM
Y09GR-25MM
Y09GR-38MM
Y09GR-50MM
Y09GR-75MM
Y09GR-100MM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)
Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

5.13 €

4 Arbeitstage Transparency50Clear290-0513215Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

9.10 €

4 Arbeitstage Transparency100Clear290-0521420Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

3.24 €

4 Arbeitstage Green25Green353-8885105Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

4.29 €

4 Arbeitstage Green38Green356-1585165Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

3.97 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Green50Green290-0491215Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

7.18 €

4 Arbeitstage Green75Green356-1593320Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

9.10 €

4 Arbeitstage Green100Green290-0505420Can cut by handPolyethylene (PE) ClothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Length(m) 25 Thickness(mm) 0.16
Adhesiveness 4.8N/10mm Tensile Strength 54N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support