• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bioran® Band mit Antirutscheffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NS-10-WH-50MM

Teilenummer
NS-10-WH-50MM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

9.00 €

3 Arbeitstage 230Can cut by handPolyethylene clothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.16 Color Details White
Adhesiveness 6.4N/10mm Tensile Strength 60N/10mm Trusco Code 391-4062
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Bioran® Band mit Antirutscheffekt, die Teilenummer ist NS-10-WH-50MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS-10-WH-50MM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support