Band, luft- und wasserdicht, Super-Poly-Gewebe, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VH-5020

Teilenummer
VH-5020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

17.13 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black Adhesiveness 12N/10mm Trusco Code 322-6824
Mass(g) 200 Features Strong adhesive type for excellent weather resistance. Application For sealing the joint section of breathable waterproof sheets or insulating panels. For waterproof sealing of girth portions and around windows.
Specifications Can cut by hand Specification 2 One-side Type Base Materials Polyethylene (PE) Cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band, luft- und wasserdicht, Super-Poly-Gewebe, einseitig, die Teilenummer ist VH-5020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VH-5020.

Technischer Support