• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dicht- und Abdeckband (Hausverkleidung)【7 Stk. pro Packung】

Dicht- und Abdeckband (Hausverkleidung)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SB246SJAN-18

Marke: KAMOI KAKOSHI

Preis: 8.71

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Pack (7 pcs)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB246SJAN-18

Teilenummer
SB246SJAN-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.71 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details Green
Adhesiveness 1.98N/10mm Tensile Strength 36.4N/15mm Trusco Code 331-9679
Mass(g/package) 210 Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Specifications Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Dicht- und Abdeckband (Hausverkleidung), die Teilenummer ist SB246SJAN-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB246SJAN-18.

Technischer Support