• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Band "Ace Cloth", wasserabweisend und luftdicht, einseitig

Band "Ace Cloth", wasserabweisend und luftdicht, einseitig

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0115020BK

Marke: KOYO KAGAKU

Preis: 10.13

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0115020BK

Teilenummer
0115020BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.13 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Details Type Air Tight Water-Proof Tape/One-Sided Type
Adhesiveness 12N/10mm Color Details Black Trusco Code 419-5311
Mass(g) 300 Features Non-toluene environmentally friendly adhesive is strong enough to adhere to rough surfaces from summer through winter. Can even stick on moisture permeable sheets, airtight films and thermal insulation. Holds up over long periods of use (Equivalent to 50 years according to JIS A6930 testing.). Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band "Ace Cloth", wasserabweisend und luftdicht, einseitig, die Teilenummer ist 0115020BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0115020BK.

Technischer Support