Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCE-700
Product Type | Befestigungsteil | Color | Blaue Ausführung | Width(mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 249 | Height(mm) | 156 | Color Details | Blue |
Trusco Code | 289-9655 | Mass(g) | 2600 | Width of tape for use(mm) | 7~50 |
Maximum Data, Outer Diameter(mm) | 180 | Features | Equipped with a "safe guard" function to stop the cutter upon detection of foreign bodies such as fingers. The tape cutting and feeding can be performed simultaneously in units of 1 mm. The connector cord of the auto-feed cutter is neat and tidy so it does not obstruct the tape that has been fed out. | Specifications | 3-digit LED dimension display with auto-feed function |
Tape length range | 30~999mm | Power Supply | AC100V | Power Consumption(W) | 18 |
1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Automatisches Bandklebegerät TCE-700, die Teilenummer ist TCE-700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCE-700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften