Abdeckband Nr. 2312 für Fahrzeuge【2-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2312H-12
2312H-18
2312H-24
2312H-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 12430-63842331 Pack (10 pcs)

7.95 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 18430-64062451 Pack (7 pcs)

8.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24430-64142331 Pack (5 pcs)

7.31 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50430-64491941 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Length(m) 18
Thickness(mm) 0.095 Adhesiveness 1.09N/10mm Tensile Strength 35.1N/10mm
Color Details Green Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 5 Heat-resistant temperature 30 min.(°C) 120

Technischer Support