Teilenummer
|
---|
222H-12 |
222H-15 |
222H-18 |
222H-20 |
222H-24 |
222H-30 |
222H-40 |
222H-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 412-1732 | 182 | 1 Pack (10 pcs) | ||
6.16 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 412-1741 | 182 | 1 Pack (8 pcs) | ||
6.52 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 412-1759 | 192 | 1 Pack (7 pcs) | ||
6.16 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 412-1767 | 182 | 1 Pack (6 pcs) | ||
6.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | 412-1775 | 182 | 1 Pack (5 pcs) | ||
6.16 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 412-1783 | 182 | 1 Pack (4 pcs) | ||
6.16 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 412-1791 | 182 | 1 Pack (3 pcs) | ||
5.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 412-1805 | 152 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Grün | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.086 | Adhesiveness | 1.05N/10mm | Tensile Strength | 34.6N/10mm |
Color Details | Mint green | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 3 | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften