Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Doppelseitiges Band Nr. 541, stark, Breiten von 10 bis 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J0900
J0910
J0920
J0940
J0950
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

6.17 €

5 Arbeitstage 104904140769000391-454265Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

9.59 €

5 Arbeitstage 154904140769109391-455195Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

10.20 €

4 Arbeitstage 204904140769208391-4569130Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

18.60 €

4 Arbeitstage 404904140769406391-4585270Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

31.71 €

5 Arbeitstage 504904140769505391-4593295Butyl RubberAcrylicCutter Required1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 10
Thickness(mm) 0.75 Adhesiveness 12.4N/20mm Color Details Black
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support