• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Band J7100, selbstverschweißend【1-60 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7100
J7100-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material (base) Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Notes Amount Of Content

7.74 €

3 Arbeitstage -391-4950100Can cut by handButyl Rubber----1 Roll

228.45 €

60 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 4904140871000-100Can cut by handButyl Rubber1-60Wind the tape with half wrap while stretching it up to 2 times.1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-adhesive tape Color Black Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Color Details Black

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support