• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Band Nr. 11, selbstverschweißend【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J2540
J2540-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Dielectric breakdown strength Material (base) Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Notes Amount Of Content

12.83 €

4 Arbeitstage -419-7453110Cutting Requires Cutter0–7044kV/mmButyl Rubber----1 Roll

738.98 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 4904140785406-110Cutting Requires Cutter0–7044kV/mmButyl Rubber1-100Remove the release-paper before using. Wind the tape with half wrap while stretching it up to 1.5 times.1 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-adhesive tape Color Black Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 10N/10mm
Color Details Black

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support