Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Reparaturband KZ-13, strapazierfähig, wasserdicht, weiß, Butyl, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J2210

Teilenummer
J2210
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

6.20 €

4 Arbeitstage 170Special Non-Woven FabricRubber-BasedCutter Required1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.5 Adhesiveness 11.39N/10mm
Color Details White JAN Code 4904140782108 Trusco Code 391-4640
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Reparaturband KZ-13, strapazierfähig, wasserdicht, weiß, Butyl, einseitig, die Teilenummer ist J2210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J2210.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support