Hersteller-Teilenummer: J2060
Marke: NITOMS
Preis: 17.38 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 Roll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J2060
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 1 | Adhesiveness | 29.8N/20mm |
Color Details | White | Trusco Code | 335-5900 | Mass(g) | 430 |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Cotton Cloth | Adhesive | Butyl Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Band KZ-11, strapazierfähig, wasserdicht, doppelseitig, weiß, die Teilenummer ist J2060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J2060.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften