Band G0081 G0082, für Luftabdichtung von Fensterrahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G0081
G0082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15362-12011281 Roll

26.27 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 30362-12192381 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 10
Thickness(mm) 5 Adhesiveness 10N/25mm Color Details Black
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability. Application Used for airproofing and waterproofing the window and frame, and for auxiliary materials of airproofed sheets. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support