Teilenummer |
---|
G0101 |
G0104 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width (mm) | Thickness (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Supported clearance (mm) | Material (base) | Adhesive | Cutting Method | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 € | 5 Arbeitstage | 9 | 4 | M Type | 362-1235 | 104 | 2.0~3.5 | EPDM | Rubber-Based/Acrylic-Based | Cutter Required | 1 Roll | ||
8.93 € | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | V Type | 362-1260 | 109 | 2.5~5.0 | EPDM | Rubber-Based/Acrylic-Based | Cutter Required | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Length(m) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 14N/25mm | Color Details | Brown | Amount Of Content | 1 Roll |
NITTO DENKO
Standardpreis 2.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NITTO DENKO
Standardpreis 12.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
DIATEX
Standardpreis 2.19 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
KAMOI KAKOSHI
Standardpreis 7.22 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
NITTO DENKO
Standardpreis 2.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
NITTO DENKO
Standardpreis 1.91 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NITTO DENKO
Standardpreis 11.99 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NITTO DENKO
Standardpreis 32.88 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
HITACHI MAXELL
Standardpreis 8.83 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.