• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Band AP1000 mit niedrigem Gehalt an Halogenen【1-80 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP1000-50-20-0.2-WB-PACK
AP-1000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Materials Adhesive 100% modulous after retaining for 5 minutes (Length direction)
(N/25mm)
Amount Of Content

485.42 €

80 Stk. pro Packung

17 Arbeitstage -2​3​.​5​N​/​1​0​m​m0.13-189--Low HalogenAcrylicA​P​-​1​0​0​01 Box (80 Rolls)

13.37 €

4 Arbeitstage 1.7N/10mm23.5N/10mm-361-5804189Low halogen binding tape of desalination type. Does not generate toxic gas when burning. Excellent in weather resistance as it uses acrylic adhesive.Cutting Requires CutterLow halogen base materialAcrylic-1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color Green Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Color Details Light Green

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support