Kunststoffband Nr. 21/Nr. 21N; Kunststoffband Nr. 21 für Umwicklung, extrabreit【2 Stk. pro Packung】

Kunststoffband Nr. 21/Nr. 21N; Kunststoffband Nr. 21 für Umwicklung, extrabreit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 21R-25-B, 21R-25-BK, 21R-25-GN, 21R-25-GY, 21R-25-R, 21R-25-TM, 21R-25-W, 21R-25-Y
  • 21R-50-B, 21R-50-BK, 21R-50-GN, 21R-50-GY, 21R-50-R, 21R-50-TM, 21R-50-W, 21R-50-Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21-100TM

Teilenummer
21-100TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

34.64 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 100
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.2 Color Details Clear
Adhesiveness 1.85N/10mm Tensile Strength 15N/10mm JAN Code 4953871103478
Trusco Code 469-4619 Operating Temperature Range(°C) -10 to 90 (Heat Characteristic) Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Pack (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffband Nr. 21/Nr. 21N; Kunststoffband Nr. 21 für Umwicklung, extrabreit, die Teilenummer ist 21-100TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21-100TM.

Technischer Support