Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kunststoffband Nr. 22, für Verwendung im Freien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22-19

Teilenummer
22-19
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

3.52 €

4 Arbeitstage 50Vinyl tape for outdoors.For terminal handling or connection of outdoor electric cables.Cutting Requires Cutter-10~105Polyvinyl Chloride (PVC)Acrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.2 Color Details Black
Adhesiveness 4N/10mm Tensile Strength 13.2N/10mm Trusco Code 377-6883
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffband Nr. 22, für Verwendung im Freien, die Teilenummer ist 22-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22-19.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support