• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klebeband Nr. 11, enorm wetterbeständig, aus Butylkautschuk, selbstklebend【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-19
N11-19-10-0.5-BK-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Trusco Code Mass
(g)
Stretch Dielectric breakdown strength
(KV)
Base Materials Cutting Method Amount Of Content

10.13 €

3 Arbeitstage 124-7310120530%44Butyl Rubber-Based Self-Bonding LayerCutter Required1 Roll

751.69 €

100 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage --530%44Butyl Rubber-Based Self-Bonding LayerCutter Required1 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-adhesive tape Color Black Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Color Details Black
Tensile Strength 3.2N/m㎡

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support