Band Nr. 15, selbstverschweißend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15-19

Teilenummer
15-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Schwarz Width(mm) 19
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.5 Color Details Black
Tensile Strength 5.9N/10mm Trusco Code 377-6841 Mass(g) 100
Features Non-vulcanized rubber self-fusing tape (for 6 to 22 kV), non-separator type. Application End treatment, connection and protection of electrical wires and cables. Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) 0–70 Dielectric breakdown strength(KV) 44kV/mm Base Materials Butyl Rubber-Based Self-Bonding Layer
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band Nr. 15, selbstverschweißend, die Teilenummer ist 15-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15-19.

Technischer Support