Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
95-15
Product Type | Nicht klebendes Band | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | White |
Tensile Strength | 15Mpa | Trusco Code | 124-7166 | Mass(g) | 31 |
Operating Temperature Range(°C) | -100~260 | Stretch | 50% (Vertical direction) | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für JIS-NITOFLON Rohrdichtungsband Nr. 95 (aus Fluorkunststoff) , die Teilenummer ist 95-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften