Teilenummer |
---|
4430X13X19 |
4430X13X50 |
4430X25X19 |
4430X25X25 |
4430X25X50 |
4430X25X100 |
N4430-75-10-0.13-PACK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width (mm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 0.16 | 401-0779 | 72 | 1 Roll | |||
24.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 0.16 | 401-0817 | 191 | 1 Roll | |||
11.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | 19 | 0.28 | 401-0833 | 95 | 1 Roll | |||
20.33 € | 5 | 14 Arbeitstage | 25 | 0.28 | 401-0841 | 125 | 1 Roll | |||
39.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 0.28 | 401-0876 | 249 | 1 Roll | |||
78.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 0.28 | 401-0825 | 498 | 1 Roll | |||
133.80 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 22 Arbeitstage | 75 | 0.13 | - | - | 1 Box (4 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | White | Tensile Strength | 55.3MPa | Stretch | 400% |
Base Materials | Ultrahigh molecular weight polyethylene film | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Release-Paper | Available | Peel adhesion (stainless steel plate) | 10.9N/20mm | Surface resistance rate | 10¹⁶Ω |
TERAOKA SEISAKUSHO
Standardpreis 6.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NITTO DENKO
Standardpreis 7.69 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TERAOKA SEISAKUSHO
Standardpreis 28.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TERAOKA SEISAKUSHO
Standardpreis 15.92 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
TERAOKA SEISAKUSHO
Standardpreis 7.36 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
TERAOKA SEISAKUSHO
Standardpreis 29.85 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.