Bandschneider

Bandschneider

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TD-100-BK

Marke: OPEN INDUSTRIES

Preis: 41.43

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 unit


  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TD-100-BK

Teilenummer
TD-100-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

41.43 €

2 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Befestigungsteil Color Schwarz Width(mm) 46
Color Details Black Depth(mm) 160 Height(mm) 109
Trusco Code 394-6746 Mass(g) 1160 Maximum Tape Width(mm) 24
Features Slim and easy to use. The main body is a metal product with good durability. Specifications Main Body Dimensions (Width X Depth X Height) 46 X 160 X 109 mm Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Bandschneider, die Teilenummer ist TD-100-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TD-100-BK.

Technischer Support