Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schutz-Klebeband Nr. 3430, enorm wetterbeständig【24 Stk. pro Packung】

Schutz-Klebeband Nr. 3430, enorm wetterbeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3430-75-25-PACK

Teilenummer
3430-75-25-PACK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

154.21 €

24 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage Can cut by handSynthetic Fiber Cloth (with Polyethylene Lamination)Rubber-Based1 Box (24 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 75
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.33 Details Type Pack type
Color Details Gray Adhesiveness 2.9 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 74N/10mm
Amount Of Content 1 Box (24 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Schutz-Klebeband Nr. 3430, enorm wetterbeständig, die Teilenummer ist 3430-75-25-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3430-75-25-PACK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support