Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
593100-20-50X15
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 1 | Details Type | Airtight waterproof tape |
Color Details | Black | Adhesiveness | 9.8 N/10 mm (against Stainless Steel) | Trusco Code | 351-9015 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Butylband Nr. 5931, doppelseitig, die Teilenummer ist 593100-20-50X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 593100-20-50X15.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.