Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Band SDT, leitet statische Elektrizität ab

Band SDT, leitet statische Elektrizität ab

Electrical/electronic tape that has a feature to remove static-electricity.
[Features]
· Adhesive tape method in which the tape can be applied directly to the target object.
· Removes static electricity around where the static electricity eliminator tape is attached.
· Static electricity can be removed by pasting around troublesome areas affected by charging.
· Surface resistance value: 3 x 10^4 Ω/sq.
· A cutter is required to cut this product.
[Applications]
· Dust is generated due to friction at the desk edges and gaps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDT1005
SDT255
SDT505
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Surface resistance value Material/base Amount Of Content

66.19 €

5 Arbeitstage 100500-8972140An adhesive tape method in which the tape can be applied directly to the target object.Dust is generated due to friction at the desk edges and gaps.Cutting Requires Cutter3 x 104Ω/□ (Square)Ultra-fine non-woven fabric1 Roll

17.71 €

5 Arbeitstage 25500-895635An adhesive tape method in which the tape can be applied directly to the target object.Dust is generated due to friction at the desk edges and gaps.Cutting Requires Cutter3 x 104Ω/□ (Square)Ultra-fine non-woven fabric1 Roll

33.84 €

5 Arbeitstage 50500-896470An adhesive tape method in which the tape can be applied directly to the target object.Dust is generated due to friction at the desk edges and gaps.Cutting Requires Cutter3 x 104Ω/□ (Square)Ultra-fine non-woven fabric1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 5
Thickness(mm) 0.5 Color Details Black Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support