Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Tora Linienmarkierungsband für den Innenbereich – gelb/schwarz

Tora Linienmarkierungsband für den Innenbereich – gelb/schwarz
  • Mengenrabatt

Indoor section marking tape for hazardous and restricted areas.
[Features]
· Because the base material is polyolefin-based, the tape does not stretch during unwinding and comes out in a clean line.
· Sticks firmly and leaves little adhesive residue when peeled off.
· Special adhesive which adapts well to the surface is used.
· It has high adhesiveness, does not easily get dirty and is excellent in wear resistance and durability.
[Applications]
· Optimal for accident prevention at construction sites, factories, warehouses, etc.
· Section line indication in parking lots, hospitals, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLT-50EABY

Teilenummer
TLT-50EABY
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMass
(g)
Features Application Specifications Material/base Adhesive Amount Of Content

17.88 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10190Special adhesive which adapts well to the surface is used.For indoors. Section line indication in factories, parking lots, hospitals, etc.Cutting Requires CutterPolyolefinRubber-Based1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Mehrfarbig Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 9.5N/10mm
Tensile Strength 25N/10mm Color Details Yellow/Black Trusco Code 409-9079
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Tora Linienmarkierungsband für den Innenbereich – gelb/schwarz, die Teilenummer ist TLT-50EABY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLT-50EABY.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support