Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Markierungsband

Markierungsband

[Features]
· A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.
[Applications]
· Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMT-30B
TMT-30P
TMT-30R
TMT-30W
TMT-30Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSColor Color Details Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Specification 2 Material/base Amount Of Content

4.84 €

5 Arbeitstage 10Blaue AusführungBlue408-9057150A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.Can cut by handNon-adhesive typePolyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

4.84 €

5 Arbeitstage 10Rote AusführungPink408-9065150A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.Can cut by handNon-adhesive typePolyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

4.84 €

5 Arbeitstage 10Rote AusführungRed408-9073150A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.Can cut by handNon-adhesive typePolyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

4.84 €

5 Arbeitstage 10Weiße AusführungWhite408-9081150A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.Can cut by handNon-adhesive typePolyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

4.84 €

5 Arbeitstage 10GelbYellow408-9090150A non-adhesive vinyl tape that comes in a highly visible variety of 5 colors which stand out even in woodlands.Can be used for simplified marks for land survey, civil engineering, tree survey, excavation.Can cut by handNon-adhesive typePolyvinyl Chloride (PVC)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Width(mm) 30 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.08 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support