Teilenummer |
---|
SBE-001 |
SBE-006 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width (mm) | Thickness (mm) | Color Details | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Specifications | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 5 Arbeitstage | 12 | 8 | Gray | 356-4142 | 27 | Cushioning material comprised of EPDM base material that has excellent cushioning and waterproofing. Material has excellent durability and weather resistance. | Filling gaps or absorbing shock of door/shutter/storm shutter. | Cutting Requires Cutter | EPDM + Non-woven Fabric | Acrylic | 1 Roll | ||
6.98 € | 8 Arbeitstage | 30 | 10 | Black | 356-4193 | 65 | Cushioning material comprised of EPDM base material that has excellent cushioning and waterproofing. Material has excellent durability and weather resistance. | Filling gaps or absorbing shock of door/shutter/storm shutter. | Cutting Requires Cutter | EPDM + Non-woven Fabric | Acrylic | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Airtight waterproof tape | Amount Of Content | 1 Roll |
NITTO DENKO
Standardpreis 2.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
NITTO DENKO
Standardpreis 20.31 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
KOYO KAGAKU
Standardpreis 9.02 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
HITACHI MAXELL
Standardpreis 18.28 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
NITOMS
Standardpreis 6.20 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
NITOMS
Standardpreis 8.90 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
NITTO DENKO
Standardpreis 16.23 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
KONISHI
Standardpreis 12.43 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 2.44 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
NITOMS
Standardpreis 7.19 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
NITOMS
Standardpreis 9.23 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.