• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schleifstein Cubitron mit Präzisionsschaft【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QB-2.5

Teilenummer
QB-2.5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Quantity/Pack
(Piece)
Joining Agent Type Color Maximum rotation speed used
(min−1)

60.33 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10VitrifiedBlue100000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Outer Diameter(mm) 2.5 Thickness(mm) 10 Abrasive grain Cubitron
Shaft length(mm) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifstein Cubitron mit Präzisionsschaft, die Teilenummer ist QB-2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QB-2.5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support