Doppelseitiges Band, für Wohninterieur, kraftvoll, Fixierband für Paneele

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTT-20

Teilenummer
PTT-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

7.23 €

4 Arbeitstage 90Uses a polyolefin foam base material with excellent cushioning. The tape is thick, and can fit to curved surfaces and steps.For temporarily securing various construction boards and panels, such as kitchen panels. For temporarily securing gypsum boards, calcium silicate boards, plywood, wood, veneer, etc. For temporarily securing interior materials in houses.Cutting Requires CutterSpecial Polyolefinic FoamSynthetic Rubber Type1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 10 Thickness(mm) 1.2 Details Type With release paper
Adhesiveness 5N/10mm Color Details White Trusco Code 413-9861
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, für Wohninterieur, kraftvoll, Fixierband für Paneele, die Teilenummer ist PTT-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTT-20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support