• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lichtreflexband, Breiten 20 bis 90 mm

Lichtreflexband, Breiten 20 bis 90 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Lichtreflexband, Breiten 20 bis 90 mm
  • Yellow/Black

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-20W
HT-45W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Base Materials Adhesive Amount Of Content

12.74 €

5 Arbeitstage 204953871100538377-7219120Reliably and accurately retro-reflects projected light.For a variety of displays at manufacturing plants and warehouses, etc. Various danger displays. For collision prevention displays. For displays indicating gaps in floor levels at various types of facilities. Passage Displays. For Guiding Signs.PET filmAcrylic1 Roll

23.26 €

5 Arbeitstage 454953871100583377-7243270Reliably and accurately retro-reflects projected light.For a variety of displays at manufacturing plants and warehouses, etc. Various danger displays. For collision prevention displays. For displays indicating gaps in floor levels at various types of facilities. Passage Displays. For Guiding Signs.PET filmAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 10
Thickness(mm) 0.12 Adhesiveness 6.4N/10mm Color Details White
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support