• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Klebeband "ACXplus Smart"

Klebeband "ACXplus Smart"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7055ACXP-3
7074ACXP-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Color Details Adhesiveness Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

17.02 €

4 Arbeitstage TransparencyCrystal24N/10mm418-484064.0Excellent viscosity under high and low temperatures.As an alternative for bolts or welding. Secures signboards/emblems.Cutting Requires CutterAcrylic CoreAcrylic1 Roll

16.56 €

4 Arbeitstage BlackPremium Black30N/10mm418-485850.0Excellent viscosity under high and low temperatures.As an alternative for bolts or welding. Secures signboards/emblems.Cutting Requires CutterAcrylic FoamAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 3
Thickness(mm) 1 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support