Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 38 | 47672 | |
46.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 38 | 47671 | |
46.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 38 | 47673 | |
76.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/2 | 14 | 50 | 47684 | |
76.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/4 | 19 | 50 | 47682 | |
105.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1/8 | 28 | 50 | 47681 | |
105.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 50 | 47686 | |
76.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R3/8 | 19 | 50 | 47683 | |
102.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R5/8 | 14 | 50 | 47685 | |
160.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 57 | 47691 | ||
177.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1"1/4 | 11 | 63 | 47705 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1"1/8 | 11 | 63 | 47704 | ||
177.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 63 | 47703 | ||
177.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/4 | 14 | 63 | 47701 | ||
216.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | R7/8 | 14 | 63 | 47702 | ||
359.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1"1/2 | 11 | 75 | 47715 | ||
359.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1"1/4 | 11 | 75 | 47713 | ||
359.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1 | 11 | 75 | 47711 | ||
622.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | R1"3/4 | 11 | 100 | 47721 | ||
622.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | R2 | 11 | 100 | 47722 |
Loading...
Screw Types | Parallele für Rohre | Tool Material Type | HSS-Legierung | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Screw Left and Right | Right Screw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften